MAX9260

最后购买期限

吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道

单链路串行器/解串器芯片组,集成控制通道,理想用于数字视频设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.5Gbps有效载荷数据速率、交流耦合串行链路,带有8B/10B行编码
  • 24位或32位可编程并行输入总线支持18位或24位色彩的XGA (1280 x 768)或双视图WVGA (2 x 854 x 480)面板
  • 8.33MHz至104MHz (24位总线)或6.25MHz至78MHz (32位总线)并行数据速率
  • 支持2/3个10位摄像链路,最大像素时钟分别为104MHz/78MHz
  • 4位至32位字宽、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 单独的中断信号支持显示面板的触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 预加重电缆驱动器(MAX9259)/电缆均衡器(MAX9260)
  • 串行和并行数据输出端的可编程扩展频谱功能可降低EMI
  • 解串器无需外部时钟
  • 自动数据速率检测允许“实时”改变数据速率
  • 输入时钟PLL抖动衰减(MAX9259)
  • 片内PRBS发生器/检测器用于BER测试
  • 电缆故障检测器能够检测线路对地或电池的短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 专利申请中

MAX9259/MAX9260芯片组采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9259串行器与MAX9260解串器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和控制数据的传输。

MAX9259/MAX9260采用15m屏蔽双绞线(STP)电缆传输时允许2.5Gbps的最大串行载荷数据速率。24位和32位并行接口的最大总线时钟分别可达104MHz和78MHz。串行链路支持从QVGA (320 x 240)至XGA (1280 x 768)或双屏WVGA (2 x 854 x 480)显示面板。

在24位或32位模式下通过支持4至32位音频字宽和8kHz至192kHz采样速率的I²S输入处理21位或29位数据。内置控制通道在串行器和解串器之间构成全双工、100kbps至1Mbps差分UART链路。主机电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)置于MAX9259端(进行视频显示)或置于MAX9260端(进行图像检测)。此外,控制通道通过I²C (基本模式)或用户定义的全双工UART格式(旁路模式)实现串行链路远端外设的ECU/µC控制。

MAX9259串行器的驱动器预加重以及MAX9260的通道均衡器可延长链路长度,提高链路可靠性。MAX9259/MAX9260还提供扩展频谱功能,以降低串行和并行输出数据信号的EMI。差分链路符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护标准。

MAX9259/MAX9260的核电源电压分别为1.8V和3.3V。两款器件均采用1.8V至3.3V的I/O电源。MAX9259/MAX9260采用64引脚TQFP封装(10mm x 10mm)和56引脚TQFN封装(8mm x 8mm x 0.75mm),带有裸焊盘。在-40°C至+105°C汽车级温度范围内可保证其电气性能。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

MAX9260
吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道
MAX9259, MAX9260: Simplified Diagram
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 5
MAX9217 最后购买期限 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9209 预发布 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9213 最后购买期限 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9218 最后购买期限 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9250 最后购买期限 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9260EVKIT

MAX9260评估板

特性和优点

  • 驱动29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上I²S音频DAC (MAX9850)
  • 板上D类音频功率放大器(MAX9701)
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9260带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9260的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。

MAX9260评估板安装了MAX9260GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9260评估板及其配套的MAX9259评估板或MAX9249评估板。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

MAX9259EVKIT

MAX9259评估板

特性和优点

  • 接收29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9259评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9259带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9259的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。MAX9259评估板安装了MAX9259GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9259评估板及其配套的MAX9260评估板。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

MAX9260EVKIT
MAX9260评估板
MAX9259EVKIT
MAX9259评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览