MAX8865

量产

双路、低压差、100mA线性稳压器

双路、100mA LDO,仅占用0.024平方英寸的面积,高度为1.11mm

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本
  • IOUT为50mA时的压差电压低至55mV
  • 空载电源电流低至105µA
  • 工作电源电流低至145µA(即使在压差条件下)
  • 350µVRMS低输出噪声
  • 独立的低电流关断控制
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 电池反接保护
  • 双工作模式:固定或可调(1.25V至5.5V)输出

MAX8865和MAX8866双通道、低压差线性稳压器的输入电压范围为+2.5V至+5.5V,提供高达100mA的电流。在200mA总负载下,这些器件通过PMOS调整管将电源电流保持在145µA,非常适合用于电池供电的便携式设备,例如蜂窝电话、无线电话和调制解调器。

这些器件具有Dual Mode工作模式:其输出电压可预设(T版本为3.15V,S版本为2.84V,R版本为2.80V),也可通过外部电阻分压器进行调节。其他特性包括独立的低功耗关断、短路保护、热关断保护和电池反接保护。MAX8866还具有自动放电功能,当器件处于关断模式时,可主动将选定的输出电压放电至地。两款器件均采用微型8引脚µMAX®封装。

 

应用

  • 音频系统
  • 无线电话
  • 电子规划器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 调制解调器
  • 掌上型电脑
  • PCMCIA卡
  • PCS电话

MAX8865
双路、低压差、100mA线性稳压器
MAX8865R、MAX8865S、MAX8865T、MAX8866R、MAX8866S、MAX8866T:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8865的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览