MAX884
量产5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器,具有待机模式
250mA LDO,任何负载和压差下耗电仅为11µA
- 产品模型
- 5
概述
- 折返限流
- 高功率(1.5W) 8引脚SO封装
- 双工作模式:固定输出或1.25V至11V可调输出
- 大输入范围(2.7V至11.5V)
- 内部1.1Ω p沟道调整管不消耗基极电流
- 输出电流为200mA时的压差电压低至220mV
- 静态电流:11µA(典型值)
- 关断模式:1µA(最大值),或待机模式:7µA(典型值)
- 低电池电量检测比较器
- 反向电流保护
- 热过载保护
MAX882/MAX883/MAX884线性稳压器兼具超低电源电流和低压差电压,可充分延长电池使用时间。它们在高达+125°C的结温下具有200mA的输出电流能力,并采用1.5W SOIC封装。1.5W封装(与标准SOIC封装的0.47W相比)支持更宽的输入电压和输出电流工作范围。MAX882/MAX883/MAX884使用p沟道MOSFET调整管在空载到200mA满载输出范围内保持11µA(最大15µA)低电源电流。与早期的双极性稳压器不同,PNP基极电流损耗不随输出电流而增加。在压差情况下,MOSFET不会遭受PNP晶体管进入饱和状态时出现的过大基极电流的影响。5V和200mA时的典型压差电压为220mV,3.3V和200mA时为320mV。
MAX882具有7µA待机模式,可禁用输出,但基准电压源、低电池电量比较器和偏置电路保持有效。MAX883/MAX884具有关断(OFF)模式,可关闭所有电路,将电源电流降至1µA以下。所有三款器件均包含低电池电量检测比较器、折返限流、反向电流保护和热过载保护。
MAX882/MAX884的输出预设为3.3V,MAX883的输出预设为5V。此外,所有器件均采用Dual Mode™操作,因此用户可使用外部电阻在1.25V至11V范围内调节输出。输入电源电压范围为2.7V至11.5V。
对于输出电流高达500mA的低压差线性稳压器,请参考MAX603/MAX604数据手册。
应用
- 1.25V至11V可调稳压器
- 3.3V和5V稳压器
- 汽车电子器件
- 高效率线性稳压器
- 寻呼机和手机
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电仪器
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
| MAX884CSA+ | SOIC_N | ||
| MAX884CSA+T | SOIC_N | ||
| MAX884EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX884ESA+ | SOIC_N | ||
| MAX884ESA+T | SOIC_N |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论