MAX868

量产

稳压型、可调节、-2倍压反相电荷泵

无电感稳压器,用于LCD偏置电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 稳压负输出电压(高达-2 x VIN)
  • 超小型10引脚µMAX封装
  • 按需开关频率高达450kHz
  • 静态电源电流:30µA
  • 仅需四个小型外部电容
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • 高达30mA输出电流
  • 可调输出电压
MAX868
稳压型、可调节、-2倍压反相电荷泵
MAX868:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX868的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览