MAX8601
量产单/双输入、1节Li+电池充电器,提供OVP保护和可编程充电定时器
单节Li+电池充电器,具有热管理、OVP和可编程充电定时器,在便携式设计中无需使用墙上适配器充电装置
- 产品模型
- 2
概述
- 单(MAX8600)或双(MAX8601)输入Li+充电器
- 最大1A可编程快充电流
- 100mA/500mA USB电流选择(MAX8601)
- ±5%快充限流精度
- 14V输入过压保护
- 内置可编程充电定时器
- 电池热敏电阻输入
- 充电器状态输出
- 温度优化的充电速率
- 14引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX8600/MAX8601单/双输入线性电池充电器可对单节Li+电池安全充电。充电速率针对既定应用温度特性进行了优化。无需减小最大充电电流或充电器最大功耗。针对Li+电池充电优化的充电逻辑包括电池低电压预充、限压和限流快充、以及浮充,同时持续监测电池过压、过热/过冷,以及充电时间。充电超时保护可编程。充电器状态由三个开漏输出指示。
MAX8601可自动选择USB或AC适配器输入。AC适配器充电电流可编程,而USB充电电流通过USEL设置为不超过100mA或500mA。MAX8600为不含USB输入的单输入充电器。
MAX8600/MAX8601可提供3mm x 3mm功率增强型TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA无线系统
- 便携式媒体播放器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8601ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8601ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电池充电器IC 1 | ||
| MAX1874 | 量产 | USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,带OVP与温度调节 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8601的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论