MAX837

量产

4引脚、微功耗电压监测器

低功耗SOT电压监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ±1.25%精密电压阈值
  • SOT143封装
  • 低成本
  • 典型电源电流:< 5µA
  • 开漏输出(MAX836)
    推挽输出(MAX837)

MAX836/MAX837微功耗电压监控器包含一个1.204V精密带隙基准电压源和一个比较器,采用SOT143封装。MAX836具有开漏、N沟道输出驱动器,而MAX837具有推挽输出驱动器。通过两个外部电阻设置触发阈值电压。

 

应用

  • 电池供电系统
  • 负载开关
  • 精密电池监视
  • 门限检测器

MAX837
4引脚、微功耗电压监测器
MAX836、MAX837:典型工作电路
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
电路监控器 2
MAX834 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX835 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
监控电路和复位器IC 3
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6807 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX837的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览