MAX810L

过期

3引脚微处理器复位电路

业内首款3引脚SC70复位IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Precision Monitoring of +2.5V, +3V, +3.3V, and +5V Power-Supply Voltages
  • Fully Specified Over Temperature
  • Available in Three Output Configurations
    • Open-Drain Active-Low RESET Output (MAX803)
    • Push-Pull Active-Low RESET Output (MAX809)
    • Push-Pull RESET Output (MAX810)
  • 140ms min Power-On Reset Pulse Width
  • 12µA Supply Current
  • Guaranteed Reset Valid to VCC= +1V
  • Power Supply Transient Immunity
  • No External Components
  • 3-Pin SC70 and SOT23 Packages
  • AEC-Q100 Qualified. Refer to Ordering Information for Specific /V Versions

应用

  • 汽车
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 控制器
  • 精确的µP与µC电源监控
  • 智能仪表
  • 便携式电池供电设备

MAX810L
3引脚微处理器复位电路
MAX803L、MAX803M、MAX803R、MAX803S、MAX803T、MAX803Z、MAX809、MAX809J、MAX809L、MAX809M、MAX809R、MAX809S、MAX809T、MAX809Z、MAX810、MAX810L、MAX810M、MAX810R、MAX810S、MAX810T、MAX810Z:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 12
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6332 过期 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6711 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6712 过期 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6713 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX810L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览