MAX77301A

推荐用于新设计

符合JEITA标准的锂离子充电器,带有Smart Power Selector、自动检测和USB

安全快速充电、适配器类型检测和最大充电电流枚举

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持从USB端口充电
  • 自动检测适配器类型
  • 输入电流高达1500mA,充电电流高达900mA
  • 无需处理器干预的枚举
  • 支持USB低速和全速操作
  • 符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
  • 符合下一代低压锂离子电池规范
  • 输入过压保护高达16V
  • Smart Power Selector可在电池已放电或无电池的情况下支持电源路径运行
  • 电池检测功能包括带有开路保护器的电池组
  • 热调节防止过热
  • 充电完成、预充电和时间/温度错误的LED指示灯
  • 串行(400kHz) I²C兼容接口
  • 关断电流:6µA(典型值)
  • 2.44mm x 2.44mm、25引脚WLP封装
MAX77301A
符合JEITA标准的锂离子充电器,带有Smart Power Selector、自动检测和USB
MAX77301A Simplified Operating Circuit MAX77301A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 4
MAX8895V 量产 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
MAX8895W 量产 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
MAX8895X 量产 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
MAX8895Y 最后购买期限 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX77301EVKIT

MAX77301/MAX77301A评估套件

特性和优点

  • 支持通过Micro-B USB连接器充电
  • USB枚举无需主机处理器干预
  • 自动检测适配器类型或USB端口
  • 双速USB操作(全速或低速)
  • 输入过压保护高达16V
  • Smart Power Selector
    • 电池充电和系统之间自动共享电流
    • 支持在电池已放电或无电池的情况下操作
  • LED指示器
  • 通过NTC监控电池温度
  • 符合JEITA要求的充电曲线
  • 热电荷调节可防止IC过热

产品详情

MAX77301评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估具有USB枚举和自动适配器类型检测功能的MAX77301双路锂离子(Li+)电池充电器。该评估套件由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举功能。

此IC具有Smart Power Selector™功能,可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置独立于输入限流值。系统未使用的电源可给电池充电,以支持相关应用在没有电池、电池已放电或电池没电的情况下正常工作。自动输入选择功能可为系统切换电池、电池辅助和外部电源模式。

该评估套件提供LED指示器,用于适配器类型检测(低电平有效UOK)、外部上电(低电平有效EXT_PWRON)、充电状态(低电平有效CHG_STAT)、外部电源电流能力(CHG_TYPE)和中断的(低电平有效IRQ)。该评估套件还通过一个NTC热敏电阻进行热保护和符合JEITA*要求的充电。

该评估套件默认配置为全速USB,但可以通过移除晶体振荡器和调整跳线默认设置来配置为低速USB。

 

应用

  • 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
  • 其他便携式设备

MAX77301EVKIT
MAX77301/MAX77301A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77301A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览