MAX6973

过期

16路输出PWM LED驱动器,用于信息板

EZCascasde™ LVDS串行接口,35Mbps数据速率简化了大显示屏的设计与制造,并降低成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16路LED电流吸收输出(两组8路)
  • 使用多路复用器可驱动32个LED
  • 33MHz时钟支持每秒63帧的视频传输
  • 恒流输出校准在11mA至55mA范围可调,调节级数为256
  • EZCascade™接口简化多个驱动器的级联,无需外部缓冲器
  • 12位或14位PWM LED亮度控制
  • 7位或5位显示板PWM亮度控制
  • +3V至+7V LED电源
  • +3.0V至+3.6V逻辑电源
  • LED开路故障检测
  • 可选择看门狗定时器在连接失败时屏蔽显示器
  • 工作在-40°C至+125°C温度范围

MAX6972/MAX6973高精度、吸电流、16路输出PWM LED驱动器,能够驱动红、绿和/或蓝光LED,适用于全彩色信息板和视频显示器。每路输出都带有12位(MAX6972)或14位(MAX6973) PWM亮度(色彩)控制以及7位(MAX6972)或5位(MAX6973) PWM全局亮度控制。MAX6972/MAX6973还包含有LED开路故障检测电路和一个看门狗定时器。

驱动器具有两组8路输出,在RGB应用中,每组驱动一种特定颜色。标准应用采用3片MAX6972/MAX6973驱动8路RGB LED。每组8路输出的满量程电流可以在11mA至55mA范围调整,调节级数为256 (每级0.3125%),用于校准每种颜色。

MAX6972/MAX6973可以使用/MUX0和/MUX1输出选择复用器,用来驱动外部PNP晶体管,多路复用器扩展了MAX6972/MAX6973驱动,能够驱动32个LED。

MAX6972/MAX6973采用3.0V至3.6V电源供电,LED电源电压范围为3V至7V。LED驱动器只需提供高于LED导通压降0.8V的电压,为每个LED提供单独的电源电压可以使功耗最小。

串行接口使用差分信号传输高速时钟和数据以降低EMI,保证信号完整性。MAX6972/MAX6973为所有接口提供缓冲,在需要大量驱动器的模块中可以简化器件级联。

当内部看门狗定时器使能时,如果40ms内没有任何输入触发信号,器件将自动清除像素数据寄存器,并屏蔽显示器。

MAX6972/MAX6973采用32引脚TQFN封装,可工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围。

如需了解24路输出、驱动电流为6mA至30mA的软件兼容器件,请参考MAX6974/MAX6975数据资料。

应用

  • 图形板
  • LED信息板
  • LED视频显示板
  • 信息牌
  • 信息牌(VMS)

MAX6973
16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6972、MAX6973:典型工作电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LED 驱动器 IC 9
MAX6974 量产 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6975 过期 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6969 量产 16端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6960 量产 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6961 过期 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6962 最后购买期限 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6963 过期 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6979 量产 16端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
MAX6971 量产 16端口、36V恒流LED驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6973的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览