MAX6850

预发布

4线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器

业内首款96字符、7段/14段/16段VFD控制器,内置灯丝驱动控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 兼容于高速、26MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE™的串行接口
  • 工作电压2.7V至3.6V
  • 可控制最多48栅格的7段、14段或16段字符显示
  • 支持每栅1位或2位及其它通用显示器
  • 16级数字亮度控制电路
  • 内置104个ASCII字符字模
  • 24个用户自定义字符
  • 每栅最多4个提示符,具有自动闪烁控制
  • 独立的光标控制,具有自动闪烁控制
  • 灯丝驱动全桥波形合成
  • 蜂鸣器音调发生器,具有单端或推挽式驱动
  • 多达5个通用逻辑输出
  • 9µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 16引脚QSOP封装

MAX6850是紧凑型真空荧光显示器(VFD)控制器,可为微处理器提供7段、14段和16段VFD显示器的多工定时控制,字符数达96个。它们可以控制工业标准的、基于移位寄存器的、高压栅/阳极VFD管驱动器。该器件支持每栅1位或2位的显示管及其它通用显示器。内部硬件电路简化了阴极偏压和灯丝电源的设计,并可提供多达5路逻辑输出,其中包括蜂鸣器驱动器。MAX6850具有一个内部的交叉矩阵开关,使其能够适配任何荧光管驱动器的移位寄存器栅/阳极顺序,并可同时兼容于管内芯片和管外驱动器。

MAX6850包含104个ASCII字符字模、多工扫描电路以及用来存储数码、光标或提示符数据、24个用户自定义符号字模等数据的静态RAM。显示亮度可由内部16级数字亮度控制电路调节。该器件还包含具有自动闪烁功能的独立的提示符和光标控制,并支持低功耗的关断模式。

MAX6850可提供产生PWM波形的定时,以便由直流电源驱动荧光管灯丝。灯丝驱动同步于多工显示,以便消除差拍失真。MAX6850兼容于SPI™和QSPI™接口。

关于2线接口的产品,请参考MAX6851数据资料。

应用

  • 条形图显示器
  • 显示模块
  • 工业控制器
  • 专业音频装置
  • 零售POS显示器
  • 净重与毛重显示器
  • 白色家电

MAX6850
4线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器
MAX6850:典型应用电路
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
灯管驱动器 3
MAX6852 预发布 4线接口、5 x 7点阵、真空荧光显示控制器
MAX6853 预发布 2线接口、5 x 7点阵、真空荧光显示控制器
MAX6851 预发布 2线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览