MAX6851

过期

2线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器

2线接口、7段/14段/16段、字符、真空荧光灯显示器控制,内置灯丝驱动控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于400kbps、I²C的串行接口
  • 工作电压2.7V至3.6V
  • 可控制最多48栅格的7段、14段、或16段字符显示
  • 支持每栅1位或2位及其它通用显示器
  • 16级数字式亮度控制电路
  • 内置104个ASCII字符字模
  • 24个用户自定义字符
  • 每栅最多4个提示符,具有自动闪烁控制
  • 独立的光标控制,具有自动闪烁控制
  • 灯丝驱动全桥波形合成
  • 电荷泵驱动输出用于产生阴极偏压
  • 蜂鸣器音调发生器,具有单端或推挽式驱动
  • 多达5个通用逻辑输出
  • 11µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 16引脚QSOP封装
MAX6851
2线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器
MAX6851:典型应用电路
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
灯管驱动器 3
MAX6850 过期 4线接口、7、14及16段字符数字真空荧光显示控制器
MAX6852 过期 4线接口、5 x 7点阵、真空荧光显示控制器
MAX6853 过期 2线接口、5 x 7点阵、真空荧光显示控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览