MAX6765

量产

用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 31µA低静态电流
  • 4V至72V宽输入电压范围
  • 100mA输出电流能力
  • 5V/100mA输出时,压差为620mV
  • 固定输出电压选项:5V,3.3V,2.5V或1.8V
  • 看门狗选项(1.6s (MAX6773/MAX6774)和50ms (MAX6773B/MAX6774B))
  • 输出电压1.8V至11V可调
  • 开漏或推挽/RESET输出
  • 固定或电容可调复位超时周期
  • 小型、热增强型1.9W,3mm x 3mm TDFN封装
  • 过热和短路保护
  • 可工作于-40°C至+125°C温度范围

MAX6765–MAX6774B是低静态电流、高电压线性稳压器,工作于4V至72V电源电压,可提供高达100mA的负载电流。该系列低功耗器件仅消耗31µA静态电流,这使得它们非常适合汽车模块这类不间断输出的应用。该系列器件可提供5.0V、3.3V、2.5V或1.8V固定标准输出电压,输出电压也可通过两个外部电阻在1.8V至11V之间调整。

MAX6765–MAX6774B具有推挽或开漏、/RESET输出,其门限固定或可调。当稳压器输出跌落至复位门限以下时,/RESET输出有效并且持续有效,当输出电压超过复位门限后,RESET仍保持有效至复位定时器溢出。最小复位超时周期为75µs和200ms的固定值,或通过小型电容器进行外部调节。

这些器件可提供3种稳压器使能模式,适合多种上电方式。MAX6765/MAX6766/MAX6769/MAX6770/MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B具有传统的单个使能输入(ENABLE)来开通或关闭稳压器。MAX6771/MAX6772提供双使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可通过点火开关或总线收发器开启和关断稳压器。此外, MAX6767/MAX6768提供保持输入(/HOLD),无需外部元件即可实现自保持电路。稳压器使能后,将/HOLD置为低电平将会使稳压器一直保持在工作状态,即使随后将ENABLE置为低电平。释放/HOLD时关断稳压器。

MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B还包括看门狗输入,监视来自于微处理器(µP)的脉冲序列,如果看门狗输入保持高电平或低电平的持续时间大于1.6s (典型值) (MAX6773/MAX6774)或50ms (典型值) (MAX6773B/MAX6774B)的看门狗超时周期,则看门狗产生复位脉冲。

MAX6765–MAX6774B提供小型、热增强型3mm x 3mm TDFN封装,可耗散1.951W功率,因此可在高温、高电池电压以及大负载电流状态下连续工作。

MAX6765–MAX6774B可工作于-40°C至+125°C温度范围。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

MAX6765
用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路
MAX6765、MAX6766、MAX6767、MAX6768、MAX6769、MAX6770、MAX6771、MAX6772、MAX6773、MAX6774:典型工作电路
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
MAX6765EVKIT

MAX6765评估板

特性和优点

  • 宽电源电压范围:4V至72V
  • 100mA稳压器输出电流
  • 还可用于评估MAX6766–MAX6774

产品详情

MAX6765评估板(EV kit)采用经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于评估低静态电流、高压线性稳压器MAX6765。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

按照完整数据资料的详细介绍对电路板进行简单修改后,评估板还可用于评估MAX6766–MAX6774。

MAX6765评估板包括稳压器、使能信号、看门狗定时器及微处理器(µP)复位信号的连接线。LED可指示稳压器的状态,通过跳线能够控制MAX6765的所有功能。MAX6765评估板工作在-40°C至+105°C温度范围,MAX6765 IC可工作在-40°C至+125°C温度范围。

评估板安装了MAX6765TTLD2+。如需评估引脚兼容的MAX6766或MAX6767–MAX6774,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

MAX6765EVKIT
MAX6765评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6765的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览