MAX6751

量产

微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工厂预置复位门限,范围1.575V至5V,级差100mV
  • 可调复位门限选项
  • 单/双路电压监视
  • 电容可调复位超时周期
  • 电容可调看门狗超时周期
  • 最小/最大(加窗)看门狗选项
  • 手动复位输入选项
  • VCC ≥ 1V时保证/RESET正常输出
  • 3.7µA电源电流
  • 推挽式或漏极开路/RESET输出选项
  • 不受电源瞬变影响
  • 小尺寸、8引脚SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证,有关特定/V变量信息,请参阅订购信息

MAX6746–MAX6753是低功耗、微处理器(µP)监控电路,用于监视1.575V至5V单/双路系统电源电压,并提供稳定的复位输出和看门狗功能。当VCC电源电压或RESET IN跌至复位门限以下或手动复位被拉至低电平时,这些器件会触发复位。在VCC和RESET IN上升至复位门限以上后,复位信号在一个复位超时周期内仍保持复位有效。复位功能不受电源瞬变影响。

MAX6746–MAX6753具有精度为±2%的工厂预置复位门限,范围1.575V至5.0V,级差100mV。

复位和看门狗延时可通过外部电容调节。MAX6746–MAX6751带有一个看门狗选择输入引脚,能够使看门狗超时周期扩展128倍。MAX6752/MAX6753带有窗式看门狗定时器,用于检测是否超出预期的工作窗口。

MAX6746–MAX6753具有推挽式或漏极开路/RESET输出。MAX6746–MAX6753采用8引脚SOT23封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。

应用

  • 汽车
  • 电池供电计算机/控制器
  • 计算机
  • 精确的µP监控
  • 嵌入式控制器
  • 智能仪表
  • 医疗装置
  • 便携式设备
  • 机顶盒

MAX6751
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6746、MAX6747、MAX6748、MAX6749、MAX6750、MAX6751:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览