MAX6748
量产微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
- 产品模型
 - 2
 
概述
- 工厂预置复位门限,范围1.575V至5V,级差100mV
 - 可调复位门限选项
 - 单/双路电压监视
 - 电容可调复位超时周期
 - 电容可调看门狗超时周期
 - 最小/最大(加窗)看门狗选项
 - 手动复位输入选项
 - VCC ≥ 1V时保证/RESET正常输出
 - 3.7µA电源电流
 - 推挽式或漏极开路/RESET输出选项
 - 不受电源瞬变影响
 - 小尺寸、8引脚SOT23封装
 - 通过AEC-Q100认证,有关特定/V变量信息,请参阅订购信息
 
MAX6746–MAX6753是低功耗、微处理器(µP)监控电路,用于监视1.575V至5V单/双路系统电源电压,并提供稳定的复位输出和看门狗功能。当VCC电源电压或RESET IN跌至复位门限以下或手动复位被拉至低电平时,这些器件会触发复位。在VCC和RESET IN上升至复位门限以上后,复位信号在一个复位超时周期内仍保持复位有效。复位功能不受电源瞬变影响。
MAX6746–MAX6753具有精度为±2%的工厂预置复位门限,范围1.575V至5.0V,级差100mV。
复位和看门狗延时可通过外部电容调节。MAX6746–MAX6751带有一个看门狗选择输入引脚,能够使看门狗超时周期扩展128倍。MAX6752/MAX6753带有窗式看门狗定时器,用于检测是否超出预期的工作窗口。
MAX6746–MAX6753具有推挽式或漏极开路/RESET输出。MAX6746–MAX6753采用8引脚SOT23封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 汽车
 - 电池供电计算机/控制器
 - 计算机
 - 精确的µP监控
 - 嵌入式控制器
 - 智能仪表
 - 医疗装置
 - 便携式设备
 - 机顶盒
 
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX6748KA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
| MAX6748KA+T | 8-SOT_23-N/A | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY  | 
                                                    ||
| MAX6748KA+ | 量产 | |
| MAX6748KA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6748的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论