MAX6743

量产

低功耗、双/三电压、SC70封装的微处理器监控电路

低功耗、双/三电压µP监控电路,SC70封装,适用于便携式设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 二/三路电源复位电压监视器
  • 精密的、工厂预置复位门限,监视电压范围0.9V至5.0V
  • 低至0.488V的可调复位输入
  • 150ms和1200ms (最小值)复位超时周期选项
  • VCC1电源就绪输出,用于电源顺序上电(MAX6741/MAX6744)
  • 电源失效输入/输出(MAX6742/MAX6745)
  • 6µA电源电流
  • 小巧的SC70封装
  • MAX6736–MAX6745是低功耗、二/三路电压、微处理器(µP)监控电路。如果任一被监视电压跌落至工厂设定或可调节的门限以下时,这些器件会触发系统复位,在所有电源电压上升至门限以上之后,复位信号仍将在最小超时周期内保持复位有效。与离散IC或分立元件相比,这些集成的2路/3路监控电路可显著减小系统尺寸并降低功耗。6µA低电源电流使得这些器件非常适合便携式设备。

    MAX6736/MAX6737是两路固定电压µP监控电路,具有手动复位输入。MAX6738/MAX6739具有一路固定和一路可调节复位门限及手动复位输入。MAX6740/MAX6743是三路µP监控器件,具有两路固定和一路用户可调复位门限输入。MAX6741/MAX6744是两路电压µP监控器,具有电源就绪(POK)输出,可用于顺序上电。MAX6742/MAX6745监视主VCC电源并具有独立的电源失效比较器。

    MAX6736–MAX6745提供工厂预置复位门限选项,可监视1.8V至5.0V I/O电源(VCC1)和0.9V至3.3V核电源(VCC2) (完整数据资料的表1)。外部可调RSTIN输入允许监视低至0.5V的电压。

    这些器件具有推挽式或漏极开路复位输出以及手动复位输入和电源失效输入/输出等功能(参见完整数据资料中的Selector Guide)。MAX6736–MAX6745采用节省空间的5引脚SC70封装,工作温度范围-40°C至+85°C。

    应用

    • 控制器
    • GPS装置
    • 多电压系统
    • 笔记本电脑
    • PDA
    • 便携式电池供电设备
    • POS设备

    MAX6743
    低功耗、双/三电压、SC70封装的微处理器监控电路
    MAX6736、MAX6737、MAX6738、MAX6739、MAX6740、MAX6741、MAX6742、MAX6743、MAX6744、MAX6745:功能框图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6743的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览