MAX6445
量产微处理器复位电路,带有超长手动复位设置时间
µP复位电路,带有手动复位周期设置,在面板应用中可避免无效的复位操作
- 产品模型
- 2
概述
- 单路或双路电源电压监视器
- 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
- 门限可调,监视电压允许低至0.63V (MAX6449–MAX6452)
- 单路或双路手动复位输入,可扩展设置周期
- 可选的短设置时间手动复位输入(MAX6447/MAX6448和MAX6451/MAX6452)
- 瞬时电压短路保护
- 6µA低电源电流
- 确保VCC = 1.0V时复位有效
- /RESET (推挽式或漏极开路式)输出
- 140ms (最小)复位延时周期
- 微型SOT143和SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(MAX6444US16K/V+T)
MAX6443–MAX6452低电流、微处理器复位电路具有单路或双路手动复位输入,提供更宽的设置周期。由于拓宽了设置周期,可忽略短暂的开关闭合(复位干扰)。
所有器件在任何一路被监视的电源电压跌落到它规定的门限时产生复位输出,当所有被监视的电源电压高于复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(210ms典型值)的时间。如果在扩展的超时周期内手动复位输入保持低电平,则复位输出是一个单稳态脉冲触发复位超时周期(最小140ms)。这些器件忽略低于扩展超时周期设置的手动复位操作。
MAX6443–MAX6448是单路固定电压µP监控电路;MAX6443/MAX6444具有一路拓宽了的手动复位输入;MAX6445/MAX6446具有两路拓宽了的手动复位输入;MAX6447/MAX6448具有一路拓宽了的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
MAX6449–MAX6452包括一路固定门限的µP监控器和一路可调门限的µP监控器;MAX6449/MAX6450包括两路带有延时的手动复位输入;MAX6451/MAX6452包括一路带延迟的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
MAX6443–MAX6452提供推挽式或漏极开路/RESET输出。这些器件采用微型SOT封装,保证工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 汽车
- 电缆/DSL调制解调器
- 消费类电子
- DVD播放器
- 工业设备
- 医疗设备
- MP3播放器
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6445UK29L+ | SOT_23 | ||
| MAX6445UK29L+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6445UK29L+ | 量产 | |
| MAX6445UK29L+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6445UK29L+ | 量产 | |
| MAX6445UK29L+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6445的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论