MAX6328

量产

3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路

业内功耗最低的复位IC,仅消耗500nA电流,无需外部元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 超低电源电流:1µA(最大值)(MAX6326/MAX6327/MAX6328)
  • 对2.5V、3V、3.3V和5V电源电压进行精密监控
  • 复位阈值范围:2.2V至4.63V
  • 可在整个温度范围内完全符合规格
  • 上电复位脉冲宽度:100ms(最小值)
  • 低成本
  • 提供三个版本:推挽低电平有效RESET、推挽RESET和开漏低电平有效RESET
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • 3引脚SC70/SOT23封装
  • 与MAX803/MAX809/MAX810引脚兼容

MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348微处理器(µP)监控电路可监控µP和数字系统中的电源。当与2.5V、3V、3.3V和5V供电电路一起使用时,这些器件无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。

这些电路执行单一功能:每当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们都会将复位信号置位,并在VCC上升到复位阈值以上后将该信号保持置位状态至少100ms。这些器件之间只有输出有所不同。MAX6326/MAX6346(推挽)和MAX6328/MAX6348(开漏)提供低电平有效复位输出。MAX6327/MAX6347提供高电平有效推挽复位输出。VCC低至1V时,所有这些器件都能处于正确的状态。复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变。复位阈值可在2.2V和4.63V之间进行工厂调整,增量约为100mV。提供21个标准版本。有关非标准版本的供货情况,请联系工厂。

这些器件具有超低电源电流(MAX6326/MAX6327/MAX6328最大为1µA),因此非常适合便携式设备应用。所有六款器件均采用节省空间的SOT23和SC70封装。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • 控制器
  • 重要µP和µC电源监控
  • 智能仪器
  • 便携式电池供电设备

MAX6328
3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6326、MAX6327、MAX6328、MAX6346、MAX6347、MAX6348:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 6
MAX6332 预发布 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览