MAX6322

量产

5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位

通用的可定制SOT复位 + 看门狗IC,提供3,224中独特选择

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成配置有助于实现灵活的设计
    • 提供26种复位阈值电压
      • 2.5V至5V,增量为100mV
    • 四个复位超时周期
      • 1ms、20ms、140ms或1.12s(最小值)
    • 四个看门狗超时周期
      • 6.3ms、102ms、1.6s或25.6s(典型值)
    • 四个复位输出级
      • 高电平有效,推挽
      • 低电平有效,推挽
      • 低电平有效,开漏
      • 低电平有效,双向
  • 集成功能提高了稳健性
    • 低至VCC = 1V时确保复位有效
    • 不受快速负VCC瞬变的影响
  • 节省电路板空间
    • 无需外部元件
    • 小型5引脚SOT23封装
    • 通过AEC-Q100认证

MAX6316–MAX6322系列微处理器(µP)监控电路可监控数字系统中的电源和微处理器活动。该系列提供多种推挽、开漏和双向(例如摩托罗拉68HC11)复位输出组合,以及看门狗和手动复位功能。下面的选型指南列出了每个器件可用的特定功能。

这些器件提供26种工厂调整的复位阈值电压(范围为2.5V到5V,增量为100mV),具有四个最小上电复位超时周期(从1ms到1.12s)和四个看门狗超时周期(从6.3ms到25.6s)。提供13种标准版本,订单增量要求为2500件(请参见完整数据手册中的标准版本表);有关其他版本的供货情况,请联系工厂,这些版本的订单增量要求为10,000件。

MAX6316–MAX6322采用微型5引脚SOT23封装。

 

应用

  • 计算机
  • 控制器
  • 嵌入式控制系统
  • 智能仪表
  • 便携式电池供电设备
  • 便携式计算机

MAX6322
5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6316、MAX6316M、MAX6317、MAX6318、MAX6319、MAX6320、MAX6321、MAX6322:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 4
MAX6301 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6302 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6303 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6404 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览