MAX6321
量产5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
通用的可定制SOT复位 + 看门狗IC,提供3,224中独特选择
Viewing:
产品详情
- 集成配置有助于实现灵活的设计
- 提供26种复位阈值电压
- 2.5V至5V,增量为100mV
- 四个复位超时周期
- 1ms、20ms、140ms或1.12s(最小值)
- 四个看门狗超时周期
- 6.3ms、102ms、1.6s或25.6s(典型值)
- 四个复位输出级
- 高电平有效,推挽
- 低电平有效,推挽
- 低电平有效,开漏
- 低电平有效,双向
- 提供26种复位阈值电压
- 集成功能提高了稳健性
- 低至VCC = 1V时确保复位有效
- 不受快速负VCC瞬变的影响
- 节省电路板空间
- 无需外部元件
- 小型5引脚SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证
MAX6316–MAX6322系列微处理器(µP)监控电路可监控数字系统中的电源和微处理器活动。该系列提供多种推挽、开漏和双向(例如摩托罗拉68HC11)复位输出组合,以及看门狗和手动复位功能。下面的选型指南列出了每个器件可用的特定功能。
这些器件提供26种工厂调整的复位阈值电压(范围为2.5V到5V,增量为100mV),具有四个最小上电复位超时周期(从1ms到1.12s)和四个看门狗超时周期(从6.3ms到25.6s)。提供13种标准版本,订单增量要求为2500件(请参见完整数据手册中的标准版本表);有关其他版本的供货情况,请联系工厂,这些版本的订单增量要求为10,000件。
MAX6316–MAX6322采用微型5引脚SOT23封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 嵌入式控制系统
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 便携式计算机
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论