MAX604
量产5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
业内尺寸最小的500mA LDO,SO8封装可耗散1.8W的功率
- 产品模型
- 7
概述
- 500mA输出电流,具有折返限流功能
- 高功率(1.8W) 8引脚SO封装
- Dual Mode™ 操作:固定输出或1.25V至11V可调输出
- 大输入范围(2.7V至11.5V)
- 内部500mA P沟道调整管
- 静态电流:15µA(典型值)
- 关断模式下2µA(最大值)
- 热过载保护
- 反向电流保护
MAX603/MAX604低压差、低静态电流线性稳压器可为高达500mA的电流提供5V、3.3V或可调输出。它们采用1.8W SO封装。5V和500mA时的典型压差为320mV,3.3V和200mA时为240mV。静态电流为15µA(典型值)和35µA(最大值)。关断模式会关闭所有电路并使稳压器处于2µA关断模式。当输入电压降至输出电压以下时,专门设计的保护方案会限制反向电流。其他功能包括折返限流和热过载保护。
MAX604的输出预设为3.3V,MAX603的输出预设为5V。此外,两款器件均采用Dual Mode™操作,因此用户可使用外部电阻在1.25V至11V范围内调节输出。输入电源电压范围为2.7V至11.5V。
MAX603/MAX604具有一个500mA P沟道MOSFET调整管。该晶体管使得这些器件在整个温度范围内的电流消耗低于35µA,而与输出电流无关。电源电流保持较低,因为P沟道MOSFET调整管不吸收基极电流(与传统双极性线性稳压器的PNP晶体管不同)。此外,当输入至输出电压差变小时,内部P沟道MOSFET不会遭受饱和PNP晶体管出现的过多基极电流损耗的影响。
应用
- 1.25V至11V可调稳压器
- 5V和3.3V稳压器
- 汽车电子器件
- 寻呼机和手机
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电仪器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX604CPA+ | PDIP | ||
| MAX604CSA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604CSA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604EPA+ | PDIP | ||
| MAX604ESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604ESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604ESA/GG8 | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论