MAX5040
不推荐用于新设计电压跟踪控制器,用于PowerPC、DSP及ASIC
- 产品模型
- 2
概述
MAX5039/MAX5040为需要跟踪两路供电电压的电源系统提供智能控制。这些应用包括PowerPC®,DSP和ASIC系统,它们需要一路较低的核(CORE)电源和一路较高的I/O电源。
在上电、掉电和电压不足时,MAX5039/MAX5040控制CORE和I/O电源的输出电压。它们确保这两个电源以同样的速率上升或下降,限制CORE和I/O电源之间的电压差。这样就消除对于处理器的应力。如果其中一个电源因短路或其他原因而无法建立,MAX5039/MAX5040会同时关断CORE和I/O电源。
如果CORE电源、I/O电源和系统总线电源(VCC)分别超过指定的电平,MAX5040提供电源就绪(POK)信号通知处理器。MAX5039/MAX5040适用于4V至5.5V的总线VCC额定电压。MAX5039/MAX5040可工作于800mV至3V的CORE电压范围(取决于外部N沟道MOSFET的栅源导通门限)和VCORE至4V的I/O电压范围。MAX5039/MAX5040利用跨接在I/O电源和CORE电源之间的外部N沟道MOSFET为它们提供跟踪控制。这个MOSFET未与供电通路串连,在系统正常工作时不消耗功率。外部MOSFET仅在上电/掉电过程的短暂间隙导通,因而可以选择低成本、小尺寸、额定电流在1/4至1/8平均电源电流的MOSFET。
MAX5039/MAX5040分别采用节省空间的8引脚µMAX®封装和10引脚µMAX封装。
应用
- 嵌入式16位或32位控制系统
- 嵌入式DSP和ASIC
- PowerPC系统
- 电信/基站/网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5040EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
| MAX5040EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5040EUB+ | ||
| MAX5040EUB+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论