MAX4428
量产双路、高速、1.5A MOSFET驱动器
- 产品模型
- 7
Viewing:
概述
- TSC4426/TSC4427/TSC4428的升级产品
- 导通电阻更低:4Ω对比7Ω
- 延迟时间更短:
- tD1—10ns对比30ns
- tD2—25ns对比50ns
- 峰值输出电流:1.5A
- 快速上升/下降时间:1000pF负载时典型值为20ns
- 宽工作范围:4.5V至18V
- 低功耗:
- 逻辑1输入为1.8mA
- 逻辑0输入为200µA
- TTL/CMOS兼容
- 提供闩锁保护——耐受 > 500mA反向电流
- ESD保护
MAX4426/MAX4427/MAX4428均为双通道单片MOSFET驱动器,可用于将TTL/CMOS输入转换为高电压/电流输出。MAX4426是一款双通道反相功率MOSFET驱动器。MAX4427是一款双通道同相功率MOSFET驱动器,而MAX4428则包含一个反相部分和一个同相部分。延迟时间几乎与VDD无关(请参见完整数据手册中的典型工作特性)。大电流输出驱动器可将超大功率MOSFET的栅极电容快速充电和放电至电源轨的毫伏范围以内,从而为功率MOSFET产生最小导通电阻。MAX4426/MAX4427/MAX4428的高速特性充分降低了开关电源和DC-DC转换器的功率损耗。
应用
- 电荷泵反相器
- DC-DC转换器
- 电机控制
- PIN二极管驱动器
- 开关电源
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4428CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4428CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4428ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX4428CPA+ | 量产 | |
| MAX4428CSA+ | 量产 | |
| MAX4428CSA+T | 量产 | |
| MAX4428EPA+ | 量产 | |
| MAX4428ESA+ | 量产 | |
| MAX4428ESA+T | 量产 | |
| MAX4428MJA/883B | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4428CSA+ | 量产 | |
| MAX4428CSA+T | 量产 | |
| MAX4428ESA+ | 量产 | |
| MAX4428ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4428CSA+T | 量产 | |
| MAX4428ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4428的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论