MAX4292

量产

超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器

1.8V运算放大器,具有120dB开环增益,能够以0.017%的THD+N驱动2kΩ负载

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 超低工作电压——确保低至1.8V
  • 100µA电源电流(每个放大器)
  • 增益带宽积:500kHz
  • 120dB开环电压增益(RL = 100kΩ)
  • 1kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)为0.017%
  • 轨到轨输入共模范围
  • 轨到轨输出驱动2kΩ负载
  • 过驱输入无反相
  • 对于高达100pF的容性负载,单位增益稳定
  • 输入失调电压:200µV (MAX4292/MAX4294)
  • 单通道,采用小型5引脚SC70封装
  • 采用超小型封装:
    • 5引脚SC70 (MAX4291)
    • 8引脚UCSP (MAX4292)

MAX4291/MAX4292/MAX4294系列微功耗运算放大器采用1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源供电,并具有轨到轨输入/输出功能。这些放大器提供500kHz增益带宽积和120dB开环电压增益,同时每个放大器的电源电流消耗仅为100µA。它们不仅具有低输入失调电压(±200µV),还具有高开环增益,非常适合低功耗/低电压、高精度便携式应用。

MAX4291/MAX4292/MAX4294的输入共模范围扩展至每个供电轨,并且在2kΩ负载下的输出摆幅达供电轨的46mV范围内。尽管额定的最低工作电压为1.8V,但这些器件的典型工作电压低至1.5V。这些器件不仅采用低电压工作,还提供轨到轨输入/输出以及低功耗,对于任何便携式/电池供电系统来说都是适宜之选。

单通道MAX4291采用超小型5引脚SC70封装。双通道MAX4292采用节省空间的8引脚、1.5mm x 1.5mm尺寸、超芯片级封装(UCSP)。

 

应用

  • 2节电池供电系统
  • 汽车传感器
  • 基站/无线基础设施
  • 电池供电应用
  • 手机
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 计算机:主板
  • 计算机:笔记本电脑
  • 数字秤/应变计
  • GPS解决方案
  • MP3扩展坞:中端
  • 便携式电子设备
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 传感器放大器
  • 机顶盒
  • 应变计

MAX4292
超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4291、MAX4292、MAX4294:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
运算放大器 8
MAX4162 量产 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4163 量产 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4164 过期 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4041 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4042 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4043 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4044 过期 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览