MAX4043

量产

单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源供电:低至+2.4V
  • 超低功耗:
    • 10µA电源电流(每个放大器)
    • 1µA关断模式(MAX4041/MAX4043)
  • 轨到轨输入共模范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 过驱输入无反相
  • 输入失调电压:200µV
  • 对于高达200pF的容性负载,单位增益稳定
  • 增益带宽积:90kHz
  • 采用节省空间的5引脚SOT23和8引脚µMAX®封装
MAX4043
单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX404、MAX4041、MAX4042、MAX4043、MAX4044:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4043的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览