MAX3815
不推荐用于新设计TMDS数字视频均衡器,用于DVI/HDMI电缆
电缆均衡器IC,可将DVI/HDMI信号传输距离延长到30米
- 产品模型
- 2
概述
- 可延伸使用DVI, DFP, PanelLink, ADC或HDMI接口的投影仪或监视器的TMDS电缆长度
- 可以将TMDS接口延伸至以下距离:
- 24 AWG STP (屏蔽双绞线) DVI电缆,0至50米
- 28 AWG STP DVI电缆,0至36米
- 30 AWG STP DVI电缆,0至30米
- 兼容480i, 480p, 720p, 1080i和1080p DTV分辨率
- 兼容VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA计算机分辨率
- 无需系统控制,在825MHz (1.65Gbps)完全自动均衡至40dB
- 3.3V电源供电
- 功耗0.6W (典型值)
- 7mm x 7mm 48引脚TQFP无铅封装
MAX3815电缆均衡器自动为DVI™, HDMI™, DFP, PanelLink®和ADC电缆提供补偿。将电缆可用长度延伸至36米。MAX3815适用于最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号进行均衡。
MAX3815具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟)。它还提供1路信号丢失(LOS)输出,指示时钟信号丢失。输出具有禁止功能,可关断均衡器节省功耗。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规范的一半,以节省功耗并降低EMI。对于专用的电缆内应用,可以自动或者手动控制均衡。
MAX3815采用7mm x 7mm, 48引脚TQFP-EP封装。工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
- 前面板投影仪DVI/HDMI输入
- 高清晰度电视和显示器
- LCD计算机监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3815CCM+D | TQFP | ||
| MAX3815CCM+TD | TQFP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3815的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论