用MAX3815 TMDS均衡器和MAX3816A DDC扩展器延长HDMI和DVI电缆的传输距离
Abstract
MAX3815 TMDS®电缆均衡器和MAX3816A DDC扩展器可延长HDMI™和DVI™电缆的传输距离。频率为825MHz时,MAX3815可为TMDS线对提供最多40dB的损耗补偿。该器件可工作在250Mbps至1.65Gbps的速率下。MAX3816A DDC扩展器可为高达3000pF的电缆电容提供补偿。器件可工作在高达100kHz的时钟频率下。MAX3815和MAX3816A组成单显示端解决方案。