概览
优势和特点
- 扩展TMDS接口传输线长度
- 24 AWG STP (屏蔽双绞线) HDMI电缆:0至50米
- 28 AWG STP HDMI电缆:0至36米
- 30 AWG STP HDMI电缆:0至30米
- +3.3V电源供电
- 包含墙上适配器电源
- Molex HDMI连接器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3815评估板(EV kit)是一款完全安装的演示板,提供MAX3815 TMDS®电缆均衡器和MAX3816A DDC扩展器的在系统评估。输入和输出之间的连接采用Molex HDMI™连接器,实现与HDMI电缆之间的直接连接。
DDC信号SDA和SCL由MAX3816A辅助实现。热插拔检测、+5V、DDC/CEC接地以及CEC只是简单地通过电路板。
电路板供电由外置墙上适配器提供,随评估板提供。
应用
- DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
- 前面板投影仪DVI/HDMI输入
- 高清晰度电视和显示器
- LCD计算机监视器