MAX3801
不推荐用于新设计3.2Gbps自适应均衡器
业内尺寸最小的3.2Gbps自适应电缆均衡器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- +3.3V单电源工作
- +3.3V供电时典型功耗为125mW
- 数据速率高达3.2Gbps
- 均衡器可针对不同的电缆长度自动调节
- 1.6GHz (3.2Gbps)时均衡范围为0dB至30dB
- 信号丢失(/LOS)指示
- 电缆完整性监视(CIM)
- 片内输入和输出匹配
- 极少的外围元件
- 0°C至+85°C工作温度范围
- 输入和输出带ESD保护
MAX3801为+3.3V自适应电缆均衡器,专为同轴电缆和双绞线点对点通信系统设计。均衡器包括差分CML数据输入和输出、信号丢失(/LOS)输出以及电缆完整性监视(CIM)输出。
自适应电缆均衡器能够在数据速率高达3.2Gbps时均衡差分信号或单端信号。可自动调节由于趋肤效应导致的衰减,1.6GHz下可均衡范围达30dB。均衡器有效扩展了高频互连应用中铜缆传输距离。
MAX3801采用带裸露焊盘的24引脚QFN封装,+3.3V电源下功耗仅为125mW。
应用
- 背板与互连应用
- 通信与数据系统中的高速链接
- SDH/SONET传输设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3801UTG+ | LFCSP | ||
| MAX3801UTG+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 时钟和数据恢复/重定时 1 | ||
| MAX3873A | 不推荐用于新设计 | 低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论