MAX3800
不推荐用于新设计3.2Gbps自适应均衡器及电缆驱动器
业内首款3.2Gbps自适应电缆均衡器/驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- +3.3V单电源供电
- 功耗:200mW(典型值,+3.3V时)
- 数据速率高达3.2Gbps
- 电缆驱动器输出幅度可调
- 均衡器可根据不同的电缆长度自动调整
- 1.6GHz(3.2Gbps)时提供0dB至30dB均衡性能
- 信号丢失(低电平有效LOS)指示
- 电缆完好性监测(CIM)
- 片上输入和输出端接
- 外部元件数量少
- 工作温度范围为0°C至+85°C
- 电缆输入和输出提供ESD保护
MAX3800是一款在单芯片上实现的+3.3V自适应电缆均衡器和电缆驱动器。它专为同轴和双轴电缆点对点通信应用而设计。该驱动器具有差分电流模式逻辑(CML)输入和输出,输出幅度可调。均衡器包括差分CML数据输入和输出、信号丢失(低电平有效LOS)输出和电缆完好性监测(CIM)输出。
自适应电缆均衡器能够均衡数据速率高达3.2Gbps的差分或单端信号。它会自动调整以适应1.6GHz下高达30dB的集肤效应损耗引起的衰减。该均衡器能够有效延长高频互连应用中铜缆的可用长度。
MAX3800采用带裸露焊盘的32引脚TQFP封装,+3.3V时功耗仅200mW。驱动器可以在不需要时与电源断开连接,从而使电源电流降低40%。
应用
- 背板与互连应用
- 通信与数据系统中的高速链接
- SDH/SONET传输设备
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3800UHJ+ | TQFP | ||
| MAX3800UHJ+T | TQFP | ||
| MAX3800UTJ+ | LFCSP | ||
| MAX3800UTJ+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX3800UHJ+T | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论