MAX3488E
量产3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 7
概述
- 为RS-485 I/O引脚提供ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- 采用+3.3V单电源供电——无需电荷泵
- 与+5V逻辑兼容
- 支持12Mbps数据速率(MAX3485E/MAX3490E/MAX3491E)
- 摆率限制实现无误差数据传输(MAX3483E/MAX3488E)
- 2nA低电流关断模式(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3491E)
- 共模输入电压范围:-7V至+12V
- 提供全双工和半双工版本
- 行业标准75176引脚排列(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E)
- 用于驱动器过载保护的限流和热关断功能
MAX3483E系列器件(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E)是具有±15kV ESD保护的+3.3V、低功耗收发器,适用于RS-485和RS-422通信。每个器件包含一个驱动器和一个接收器。MAX3483E和MAX3488E具有限摆率驱动器,可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现数据速率高达250kbps的无误差数据传输。部分限摆率的MAX3486E支持高达2.5Mbps的传输速率。MAX3485E、MAX3490E和MAX3491E的传输速率高达12Mbps。
所有器件均具有增强型静电放电(ESD)保护。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,可在两个输入均开路时确保输出保持逻辑高电平。
MAX3488E、MAX3490E和MAX3491E具有全双工通信功能,而MAX3483E、MAX3485E和MAX3486E可用于半双工通信。
应用
- 工业控制局域网
- 综合业务数字网
- 分组交换
- 电信
- 适用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3488ECPA+ | PDIP | ||
| MAX3488ECSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488ECSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EEPA+ | PDIP | ||
| MAX3488EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EESA/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3488ECSA+ | 量产 | |
| MAX3488ECSA+T | 量产 | |
| MAX3488EESA+ | 量产 | |
| MAX3488EESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3488E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论