MAX3464

量产

+5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 推荐用于PROFIBUS系统
  • 有保证的20Mbps数据速率
  • 发送器和接收器传输延迟为20ns
  • 发送器和接收器定时偏差2ns
  • 高差分驱动器输出电平(54Ω上2.1V)
  • 热插拔型
  • 1µA关断电源电流
  • 低电源电流要求(典型2.5mA)
  • 允许多达128个收发器接入总线
  • 采用真失效保护接收器保持兼容于EIA/TIA-485
  • 专为多点远程传送或有噪声长总线线路设计
  • 有全双工和半双工方案
  • 14引脚的版本带有相位选择,可纠正双绞线反接
  • 用于驱动器过载保护的电流限制及热关断
  • MAX3464
    +5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
    MAX3460、MAX3461:引脚配置
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
    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3464的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览