MAX3386E
量产3.0V、±15kV ESD保护、RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话
独立的逻辑供电电源确保兼容混合ASIC逻辑电平
- 产品模型
- 4
概述
- 可与混合电压系统兼容的VL 引脚
- Rx输入和Tx输出提供增强型ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±25kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- 电源电流低至300µA
- 支持250kbps数据速率
- 低功耗关断:1µA
- 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
MAX3386E 3V电源供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24是一款具有低功耗要求、高数据速率传输能力和增强型静电放电(ESD)保护功能的通信接口。MAX3386E集成两个接收器和三个发射器。所有RS-232输入和输出均使用IEC 1000-4-2气隙放电方法受到±25kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电方法受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
专有的低压差发射器输出级可利用双电荷泵通过+3.0V至+5.5V电源实现真正的RS-232性能。电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容即可在+3.3V电源下工作。MAX3386E能够以高达250kbps的数据速率运行,同时保持符合RS-232标准的输出电平。
MAX3386E具有独特的VL引脚,支持在混合逻辑电压系统中互操作。输入和输出逻辑电平均可通过 VL 引脚进行引脚编程。MAX3386E采用节省空间的TSSOP封装。
应用
- 电池供电应用
- 蜂窝数据电缆
- 手持式装置
- PDA与PDA托架
- 外设
- 亚笔记本与掌上电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3386ECUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3386ECUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3386EEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3386EEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3386E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论