MAX3320
量产3V至5.5V、高达250kbps、真RS-232收发器,带有4µA AutoShutdown Plus及上电复位
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- Precise Monitoring of 5V and 3.3V Power-Supply Voltages:
- 100ms (min) Power-On active-low RESET Pulse Width
- Power-Supply Transient Immunity
- Guaranteed active-low RESET Valid to VCC = 1V
- 4µA Supply Current Achieved with AutoShutdown Plus™
- Receivers Always Active
- Power-On Reset Always Active
- 4µA Low-Power Shutdown
- 250kbps Guaranteed Data Rate
应用
- 手持式装置
- 掌上电脑
- 外设
- 便携式电池供电设备
- 打印机
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3320ACAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3320BEAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3320BEAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3320TCAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3320TCAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3320TEAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX3320ACAP+ | 量产 | |
| MAX3320BEAP+ | 量产 | |
| MAX3320TCAP+ | 量产 | |
| MAX3320TCAP+T | 量产 | |
| MAX3320TEAP+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论