MAX3244
量产1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
- 产品模型
- 4
概述
- 针对小型封装:
- MAX3228/MAX3229:+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用UCSP™封装
- 针对低压或数据线应用:
- MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2 Tx/2 Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
- 针对集成ESD保护:
- MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V、高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
MAX3224–MAX3227/MAX3244/MAX3245均为3V电压供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,具有自动关断/唤醒功能和高数据速率。
所有器件均采用Maxim开创性的AutoShutdown Plus™功能,可实现1µA的电源电流。当RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器处于非活动状态,并且驱动发射器输入的UART处于非活动状态超过30秒时,这些器件会自动进入低功耗关断模式。当任何发射器或接收器输入端检测到有效转换时,这些器件会再次开启。AutoShutdown Plus无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。
MAX3225/MAX3227/MAX3245还具有MegaBaud™工作模式,支持1Mbps的高速应用,例如与ISDN调制解调器进行通信。MAX3224/MAX3226/MAX3244可保证以250kbps速率运行。这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用双电荷泵通过+3.0V至+5.5V电源实现真正的RS-232性能。电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容即可在3.3V电源下工作。MAX3224-MAX3227具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵正在调节且器件准备开始传输时,该输出有效。
所有器件均采用节省空间的TSSOP和SSOP封装。
应用
- 电池供电设备
- 手机
- 手持式设备
- 笔记本电脑、小型笔记本电脑和掌上型电脑
- 外设
- 打印机
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
| MAX3244CAI+ | SSOP | ||
| MAX3244CAI+T | SSOP | ||
| MAX3244EAI+ | SSOP | ||
| MAX3244EAI+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论