MAX3238E
量产+3.0V至+5.5V、10nA、250kbps RS-232收发器,带有±15kV ESD保护、输入/输出和逻辑引脚
- 产品模型
- 4
概述
- 对RS-232 I/O引脚和所有逻辑引脚提供增强型ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2气隙放电
- 支持的数据速率:250kbps
- 接收器处于活动状态时关断功耗低至10nA
- 所有输入均提供施密特触发器
- 直通式引脚排列
- 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
- 支持6V/µs摆率
- 低电平逻辑阈值(MAX3248E)
- RS-232兼容输出至2.7V
MAX3238E/MAX3248E收发器使用Maxim开创性的AutoShutdown Plus™功能,可实现10nA的电源电流。当这些器件未在接收器或发射器输入端检测到有效信号转换时,会关闭板载电源和驱动器。如果RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器关闭,都会出现这种情况。若对任何RS-232接收器或发射器输入进行有效转换,器件会再次开启。利用AutoShutdown Plus技术,无需更改现有的BIOS或操作系统,通过其板载电路即可自动实现节能。
所有RS-232输入和输出以及逻辑I/O引脚,均受到±15kV的增强ESD保护。逻辑I/O引脚上提供额外的ESD保护,无需昂贵的外部TransZorb™或保护方案,使得MAX3238E/MAX3248E非常适合手机数据线应用。
MAX3238E/MAX3248E包含五个驱动器和三个接收器,均为3V电源供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,适用于手机、数据线和调制解调器应用。专有的高效双电荷泵电源与低压降发射器相结合,采用+3.0V至+5.5V单电源供电,提供真正的RS-232性能。该器件支持250kbps的数据速率,与常用软件兼容,可用于与个人计算机通信。
MAX3238E和MAX3248E仅输入逻辑阈值不同。MAX3238E具有标准逻辑阈值,而MAX3248E具有0.6V至1.2V的低电平逻辑阈值,非常适合1.8V系统。
发送器输入FORCEON和低电平有效FORCEOFF具有一个400 kΩ有源正反馈电阻。这些输入驱动到有效逻辑电平后,如果驱动信号被移除或变为高阻态,输入将保持该电平。未使用的发射器和逻辑输入可以悬空。MAX3238E/MAX3248E支持+3.0V至+5.5V的电源电压范围。
应用
- 电池供电应用
- 蜂窝数据线
- 数据支架
- 调制解调器
- 外设
- 打印机
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3238ECAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3238ECAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3238EEAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3238EEAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3238ECAI+T | 量产 | |
| MAX3238EEAI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3238E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论