MAX3237
量产3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 集成特性节省电路板空间、简化设计
- 电荷泵电路省去±12V双极性电源
- +3V至+5.5V单电源工作范围
- 随时就绪附加输出支持监测外部设备
- 节能特性延长电池寿命
- 关断模式下,接收器保持有效时1µA关断电流(MAX3222、MAX3237、MAX3241)
MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241收发器具有专有的低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源电压下可实现真正的RS-232性能。器件仅需四个0.1µF外部电荷泵小电容。MAX3222、MAX3232和MAX3241确保在120kbps数据率下维持RS-232输出电平。MAX3237在常规工作模式下可确保250kbps数据率,在MegaBaud™工作模式下保证1Mbps数据率。
MAX3222/MAX3232有2路接收器和2路驱动器。MAX3222和MAX3232的引脚、封装及功能分别与MAX242和MAX232兼容。
MAX3241有5路接收器和3路驱动器,MAX3237有3路接收器和5路驱动器。接收器R1 (MAX3237/MAX3241)和R2 (MAX3241)除标准输出外还提供附加输出。这些附加输出始终保持有效,可以对外部设备进行监测,电路中无需正向偏置保护二极管(可以完全取消VCC)。
MAX3222、MAX3232和MAX3241采用节省空间的TSSOP和SSOP封装,工作在-40°C至+85°C或0°C至70°C温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 手持式装置
- 高速调制解调器
- 笔记本电脑、亚笔记本电脑与掌上电脑
- 外设
- 打印机
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3237CAI+ | SSOP | ||
| MAX3237CAI+T | SSOP | ||
| MAX3237EAI+ | SSOP | ||
| MAX3237EAI+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3237的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论