MAX3224E

量产

±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对空间受限的应用
    • MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用 UCSP封装
    • MAX3222E/MAX3232E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V、高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
  • 针对低压或数据线应用:
    • MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2Tx/2Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
MAX3224E
±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3224E、MAX3225E、MAX3226E、MAX3227E、MAX3244E、MAX3245E:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3224E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览