MAX3221
量产1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown
- 产品模型
- 8
概述
- 集成电荷泵电路简化了电源要求
- 无需±12V电源
- 采用+3.3V或+5V单电源供电
- 关断模式下的电源电流为1µA,节省功耗
- 接收器输入处于无活动状态持续30μs后,使能自动关断功能
- 针对关断模式提供软件控制选项
MAX3221/MAX3223/MAX3243采用Maxim开创性的AutoShutdown™功能,可实现1µA的电源电流。当MAX3221/MAX3223/MAX3243未在其接收器输入端检测到有效信号电平时,板载电源和驱动器关闭。如果RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器关闭,都会出现这种情况。若对任何RS-232接收器输入端施加有效电平,系统会再次开启。
MAX3221/MAX3223/MAX3243在3.3V工作电压下仅需0.1µF电容,支持+3.0V至+5.5V的输入电压范围。
专有的高效双电荷泵电源与低压降发射器相结合,采用+3.0V至+5.5V单电源供电,提供真正的RS-232性能。
MAX3221是20引脚双驱动器/双接收器MAX3223的单驱动器/单接收器16引脚SSOP版本。
MAX3243是一款3驱动器/5接收器、互补输出始终保持有效的接收器,用于外部监控,采用各种28引脚封装。相关封装选项,请参阅订购信息表。
应用
- 电池供电设备
- 手持式设备
- 外设
- 便携式诊断设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 4
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3221CAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3221CAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3221CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3221CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3221EAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3221EAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3221EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3221EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 18, 2018 - 1658A ASSEMBLY |
||
| MAX3221CAE+ | 量产 | |
| MAX3221CAE+T | 量产 | |
| MAX3221EAE+ | 量产 | |
| MAX3221EAE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3221CAE+T | 量产 | |
| MAX3221CUE+T | 量产 | |
| MAX3221EAE+T | 量产 | |
| MAX3221EUE+T | 量产 | |
|
2月 7, 2019 - 1754A ASSEMBLY |
||
| MAX3221CUE+ | 量产 | |
| MAX3221CUE+T | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
| MAX3221EUE+ | 量产 | |
| MAX3221EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论