MAX3186
量产±15kV ESD保护、符合EMC标准、230kbps RS-232串口,适用于调制解调器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 增强型ESD保护:
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ESD事件期间不会发生闩锁
- 20引脚SSOP或SO封装
- 支持230kbps数据速率
- 直通式引脚排列
- 完整的DCE串行端口
MAX3186是一款完整的DCE RS-232串行端口,旨在满足欧洲共同体严格的ESD要求。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
MAX3186具有五个RS-232发射器、三个RS-232接收器,无电荷泵,优化了在调制解调器应用中的工作性能。该器件支持230kbps的数据速率,与常用软件兼容,可用于与个人计算机通信。IDD和ISS的电源电流小于300µA,而ICC的电源电流小于1mA。
MAX3186采用SO封装,以及可进一步减少电路板空间的小型SSOP封装。
应用
- 符合IEC 1000-4-2标准的设备
- 仪器仪表
- ISDN调制解调器
- 调制解调器
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
| MAX3186CAP+ | SSOP | ||
| MAX3186CAP+T | SSOP | ||
| MAX3186EAP+ | SSOP | ||
| MAX3186EAP+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3186的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论