MAX3162

量产

+3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

业内首款+3V、1µA多协议接口方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Flexible Options for RS-232 and RS-422/485 Operation in One Package
    • Simultaneous 2TX/2RX RS-232 and Half-Duplex
    • RS-485 Transceiver Operation (MAX3162)
    • Pin-Programmable as Either 2TX/2RX RS-232 or Half/Full RS-485 Transceiver (MAX3160, MAX3161)
  • Integrated Protection Increases Robustness
    • Transmitters and Receivers Protected Against Wiring Faults
    • True Fail-Safe Receiver Prevents False Transition on Receiver Input Short or Open
    • Short-Circuit Protection Over the Entire Common- Mode Voltage Range
    • Thermal Protection from Excessive Power Dissipation
    • Slew Rate Limiting Minimizes EM and Reduces Cable Reflections
  • Integrated Charge-Pump Circuitry Saves Board Space
    • Eliminates the Need for a Bipolar ±12V Supply
    • Enables Single-Supply Operation From +3V to +5.5V Voltage Supply
  • 1µA Shutdown Supply Current Saves Power
  • Allows Up to 256 Transceivers on the Bus

应用

  • 工业控制
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485接口转换器

MAX3162
+3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
MAX3160、MAX3161、MAX3162:典型工作电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 6
MAX3170 量产 +3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器
MAX3171 量产 +3.3V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的控制收发器
MAX3172 量产 +3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器
MAX3080 量产 失效保护、高速(10Mbps)、限摆率、RS-485/RS-422收发器
MAX3222 量产 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器
MAX3161 量产 +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3162EVKIT

MAX3162评估板

特性和优点

  • 3.0V至5.5V单电源供电
  • 将RS-232转换成RS-485/RS-422
  • 将RS-485/RS-422转换成RS-232
  • RS-485环回
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3162评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3162可编程RS-232/RS-485/422多协议收发器。MAX3162评估板可作为RS-232至RS-485/RS-422转换器和/或RS-485/RS-422至RS-232转换器。

MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。

应用

  • 工业控制
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485接口转换器

MAX3162EVKIT
MAX3162评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3162的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览