MAX3130
量产3V至5.5V、IrDA红外收发器,集成的RS-232接口
- 产品模型
- 1
概述
- 在单个28引脚SSOP封装中集成RS-232和IrDA
- 电源电流:370µA
- 兼容IrDA 1.2:数据速率:2.4kbps至115kbps
- 板载IR编码器/解码器支持使用非IrDA UART
- +3.0V至+5.5V单电源供电
- 符合低至+3V的EIA/TIA-232规范
- 200mA、大电流红外LED驱动器
- RS-232接收器处于活动状态时关断的功耗低至1µA
MAX3130/MAX3131将一个兼容IrDA 1.2的红外收发器与一个RS-232接口全部集成在单个3V供电混合微电路中。红外收发器支持2.4kbps至115kbps的IrDA数据速率。红外接收通道提供高增益/低噪声PIN二极管放大器,在+3V电源下的环境光电二极管电流抑制达100µA。红外发射路径中包含一个能够吸收200mA电流的大功率LED驱动器。板载编码器/解码器(ENDEC)对外部UART的传输信号进行压缩/拉伸,即使使用非IrDA UART也能进行IrDA通信。
带2个驱动器/2个接收器的RS-232收发器支持高达120kbps的数据速率。专有的高效双电荷泵电源与低压降发射器相结合,采用+3.0V至+5.5V单电源供电,提供真正的RS-232性能。IR和RS-232电路的可选关断功能可将电源电流降至1µA。
MAX3130针对仅使用一个UART进行红外和RS-232通信的应用进行了优化。红外发射器输入和红外接收器输出分别与1个RS-232发射器输入和1个RS-232接收器输出复用。MAX3131的IrDA收发器和RS-232收发器是分开的,有各自的数据输入和输出。
这两种器件需要的外部元件都很少:四个0.1µF小电容、一个光电二极管、一个红外LED和一个电流设置电阻。
应用
- 电池供电应用
- 蜂窝电话
- 手持式装置
- IrDA应用
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 外设
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3130CAI+ | SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 13, 2024 - 2361U WAFER FAB |
||
| MAX3130CAI+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论