MAX3120
量产薄型、3V、120µA IrDA红外收发器
- 产品模型
- 7
Viewing:
概述
- 兼容IrDA 1.2:2.4kbps至115.2kbps
- +3V至+5.5V单电源供电
- 灵活的光学元件选择和布局
- 电源电流:120µA
- 关断电源电流:10nA
- 200mA、高电流红外LED驱动器
兼容IrDA 1.2的MAX3120红外收发器针对电池供电、空间受限的应用进行了优化。其功耗仅为120µA,同时在3V至5.5V的宽工作范围内支持高达115kbps的数据速率,并具有10nA关断模式以进一步延长电池使用时间。
MAX3120所需的外部元件很少,只有光电二极管、红外LED和电流设置电阻,从而减少了IrDA应用所需的空间。光学元件位于外部,为PC板设计带来了极大的灵活性。MAX3120采用8引脚µMAX®和SO封装。µMAX封装占用的电路板空间为8引脚SO封装的一半。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式装置
- IrDA应用
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 外设
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3120CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3120CSA+ | 量产 | |
| MAX3120ESA+ | 量产 | |
| MAX3120ESA+T | 量产 | |
|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX3120CUA+ | 量产 | |
| MAX3120CUA+T | 量产 | |
| MAX3120ESA+ | 量产 | |
| MAX3120ESA+T | 量产 | |
| MAX3120EUA+ | 量产 | |
| MAX3120EUA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX3120CUA+ | 量产 | |
| MAX3120CUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论