MAX3109

量产

双通道串行UART,带有128字FIFO

业内最先进的双端口SPI/I²C UART,提高系统设计灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 将SPI/MICROWIRE或I2C微处理器总线桥接到异步接口,例如RS-485、RS-232或IrDASM
    • SIR和MIR兼容IrDA编码器/解码器
    • 线路噪声指示确保数据链路的完整性
  • 128字缓存器和自动控制功能有助于减轻微控制器负荷
    • /RTS_和/CTS_ Flow自动流控制
    • XON/XOFF自动软件流控制
    • 9位多点模式数据滤波
      • 特殊字符检测
      • 基于GPIO的字符检测
      • 两个定时器连接至GPIO
      • 8个灵活GPIO具有20mA驱动能力
  • 节省电路板面积
    • TQFN (5mm x 5mm)封装
    • 单芯片集成双UART
  • 快速数据率允许不同接口标准下的最大系统灵活性
    • 24Mbps (最大值)数据率
    • 高分辨率可编程波特率
    • SPI时钟速率高达26MHz
    • 快速模式可支持高达1MHz的I2C通信
  • 集成内部振荡器,无需外部振荡器、降低BOM成本
    • 集成PLL和分频器
  • 电源管理控制最大程度地降低便携产品功耗
    • 1.71V至3.6V供电范围
    • 关断和自动休眠模式
      • 关断电流仅为1µA
  • 控制器和收发器接口提供灵活的逻辑电平转换,确保系统兼容性
  • 寄存器兼容MAX3107、MAX3108和MAX148301
MAX3109
双通道串行UART,带有128字FIFO
MAX3109:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览