MAX2624

量产

单片压控振荡器

完备的单芯片900MHz SiGe VCO和缓冲器,采用8引脚µMAX封装,可替代模块设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全单片式
  • 性能可靠
  • 片内50Ω输出匹配
  • 频率选择广泛
    • 855MHz至881MHz (MAX2622)
    • 885MHz至950MHz (MAX2623)
    • 947MHz至998MHz (MAX2624)
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 低电流关断模式
  • 尺寸小于模块(8引脚µMAX封装)
MAX2624
单片压控振荡器
MAX2622、MAX2623、MAX2624:典型工作电路
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
振荡器 2
MAX2620 量产 10MHz至1050MHz、集成RF振荡器,提供缓冲输出
MAX2472 量产 500MHz至2500MHz、VCO缓冲放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2623_EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2622/MAX2623/MAX2624
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF输出匹配至50Ω
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件(EV套件)简化了MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2622评估套件装配有MAX2622,并包含针对868MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2623评估套件装配有MAX2623,并包含针对917MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2624评估套件装配有MAX2624,并包含针对973MHz RF频率优化的输出匹配元件。

 

应用

  • 866MHz至868MHz欧洲ISM波段(MAX2622)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,±10.7MHz中频(MAX2623)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,45MHz至70MHz中频(MAX2624)
  • DECT 1/2频率LO (MAX2623)

MAX2624_EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2622/MAX2623/MAX2624
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF输出匹配至50Ω
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件(EV套件)简化了MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2622评估套件装配有MAX2622,并包含针对868MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2623评估套件装配有MAX2623,并包含针对917MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2624评估套件装配有MAX2624,并包含针对973MHz RF频率优化的输出匹配元件。

 

应用

  • 866MHz至868MHz欧洲ISM频段(MAX2622)
  • 902MHz至928MHz ISM频段,±10.7MHz IF (MAX2623)
  • 902MHz至928MHz ISM频段,45MHz至70MHz IF (MAX2624)
  • DECT 1/2频率LO (MAX2623)

MAX2622EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2622/MAX2623/MAX2624
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF输出匹配至50Ω
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件(EV套件)简化了MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2622评估套件装配有MAX2622,并包含针对868MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2623评估套件装配有MAX2623,并包含针对917MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2624评估套件装配有MAX2624,并包含针对973MHz RF频率优化的输出匹配元件。

 

应用

  • 866MHz至868MHz欧洲ISM波段(MAX2622)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,±10.7MHz中频(MAX2623)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,45MHz至70MHz中频(MAX2624)
  • DECT 1/2频率LO (MAX2623)

MAX2623_EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板
MAX2624_EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板
MAX2622EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览