概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2622/MAX2623/MAX2624
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF输出匹配至50Ω
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件(EV套件)简化了MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2622评估套件装配有MAX2622,并包含针对868MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2623评估套件装配有MAX2623,并包含针对917MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2624评估套件装配有MAX2624,并包含针对973MHz RF频率优化的输出匹配元件。

 

应用

  • 866MHz至868MHz欧洲ISM波段(MAX2622)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,±10.7MHz中频(MAX2623)
  • 902MHz至928MHz ISM波段,45MHz至70MHz中频(MAX2624)
  • DECT 1/2频率LO (MAX2623)