MAX2623
量产单片压控振荡器
完备的单芯片900MHz SiGe VCO和缓冲器,采用8引脚µMAX封装,可替代模块设计
- 产品模型
- 2
概述
- 完全单片式
- 性能可靠
- 片内50Ω输出匹配
- 频率选择广泛
- 855MHz至881MHz (MAX2622)
- 885MHz至950MHz (MAX2623)
- 947MHz至998MHz (MAX2624)
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 低电流关断模式
- 尺寸小于模块(8引脚µMAX封装)
MAX2622/MAX2623/MAX2624独立式压控振荡器(VCO)在微型8引脚µMAX®封装中集成了一个振荡器和输出缓冲器。
片内集成了储能电路的电感和变容二极管元件,大大简化了器件的应用。此外,振荡的中心频率和频率跨度经出厂预设,以提供相对于控制电压的可靠频率范围。振荡频率由外部调谐电压控制。输出信号由放大器级(轻松匹配至50Ω)缓冲,仅使用电容来提供更高的输出功率并为器件提供隔离,使之不受负载阻抗变化的影响。
MAX2622/MAX2623/MAX2624在+2.7V至+3.3V电源电压下工作,仅需要9mA电源电流。在关断模式下,电源电流降至0.1µA。
应用
- 866MHz至868MHz欧洲ISM波段(MAX2622)
- 902MHz至928MHz ISM波段,±10.7MHz中频(MAX2623)
- 902MHz至928MHz ISM波段,45MHz至70MHz中频(MAX2624)
- DECT 1/2频率LO (MAX2623)
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2623EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX2623EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX2623EUA+ | 量产 | |
| MAX2623EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2623的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论