MAX25611A
量产汽车应用高电压、HB-LED控制器
紧凑、灵活的LED驱动器控制器,适用于汽车LED照明应用
- 产品模型
- 4
概述
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 高度集成最大程度降低BOM,用于高亮度LED驱动器
- 集成pMOS调光FET栅极驱动器,允许单线连接到LED灯串
- PWM、模拟至PWM和模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 12引脚SWTQFN-EP封装
- 灵活的应用配置
- +5V至+36V较宽输入电压范围,提供最高+65V的Boost输出
- 升压、升/降压、高边降压、SEPIC、Zeta和Cuk单通道LED驱动器
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611D为单通道HBLED驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其他LED灯。器件利用5V至36V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。
MAX25611A/B/C/D检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测可以保护输出短路至地或电池输入,也是驱动LED的最灵活方法,支持升压、高边降压、SEPIC模式或升/降压模式配置。PWM输入提供高达5000:1的LED调光比,REFI输入提供MAX25611A/B/C/D附加模拟调光能力。MAX25611A/B/C/D具有内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。有些应用中,若必要,MAX25611A/B/C/D也可用于zeta和Cuk转换器配置。
MAX25611A/B/C/D采用节省空间的12引脚SWTQFN-EP封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX25611A/MAX25611C的开关频率内部设置为350kHz,MAX25611B/MAX25611D设置为2.2MHz。
应用
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 抬头显示
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25611AATC/VY+ | 12-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
| MAX25611AATC/VY+T | 12-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
| MAX25611AAUD/V+ | 14-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
| MAX25611AAUD/V+T | 14-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LED 驱动器 IC 1 | ||
| MAX20090 | 量产 | 汽车级高电压、高亮度LED控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25611A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论