MAX25511
量产集成升压转换器的4通道、低压、120mA LED背光驱动器
出色的效率,集成升压转换器LED驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 启动后电池输入端的工作电压低至3V
- 宽升压占空比,支持低输入电压
- 升压或SEPIC电流模式DC-DC控制器
- 工作频率范围:400kHz至2.2MHz
- 支持扩频
- 可与外部时钟同步
- LED吸电流
- 每串输出电流最高达120mA
- 低OUT_调节电压以实现优化效率
- 可选输出相移
- 16667:1调光比(200Hz时)
- NTC输入用于LED电流折返
- 模拟调光能力
- 内置自动渐变功能
- FLTB输出提供诊断信息
- 短路或开路LED
- 热关断
- 输出欠压
- 紧凑型4mm x 4mm TQFN封装
- AEC-Q100 1级
MAX25510/MAX25511均为4通道、白色LED背光驱动器,集成电流模式升压转换器,可在400kHz至2.2MHz的开关频率范围内工作,并具有扩频功能。提供输出通道相移选项以便进一步降低EMI。
该器件每通道提供高达120mA的电流,并提供用于外部nMOS串联开关的控制输出。这些器件启动后的工作电压低至3V。
MAX25510具有最小3A的升压限流,MAX25511可实现较高的4.5A限流以提高输出功率。
MAX25510/MAX25511采用紧凑型TQFN封装,工作温度范围为–40°C至+125°C。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车平视显示器
- 汽车仪表盘
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25511ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25511ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论