MAX25500
推荐用于新设计4 x 24汽车级LED矩阵驱动器
面向汽车应用推出的先进矩阵LED驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 配置灵活
- 集成列驱动器
- 24个行驱动器
- 高达72mA的峰值输出电流
- 重影消除功能
- 丰富的诊断功能
- 短路或开路LED
- 热警告/关断
- 高速菊花链式连接
- VSYNC 同步输入(可编程高电平有效/低电平有效)
- 采用48引脚TQFN和TSSOP封装
- AEC-Q100 1级
MAX25500是一款4 x 24通道模块化矩阵背光驱动器,用于局部调光汽车显示器。每个集成电流输出可提供高达72mA的发光二极管(LED)吸电流。源极驱动引脚在多路复用的基础上向矩阵的各列提供电流。器件通过外部3.3V或5V电源供电,而LED电流沉输出的工作电压高达14V。
该器件可使用串行外设接口(SPI)进行编程,非常灵活。可编程参数包括LED电流、单独的脉宽调制(PWM)设置、多路复用比等。
该器件具有高速SPI接口,可使用菊花链进行控制。
MAX25500采用TQFN和TSSOP封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
应用
- 中央信息显示屏
- 仪表盘
- 室内照明
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25500ATMA/V+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX25500ATMA/V+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX25500AUMA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX25500AUMA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 16, 2022 - 2258 ASSEMBLY |
||
| MAX25500AUMA/V+ | 量产 | |
| MAX25500AUMA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25500的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论