产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low-Cost Bipolar Design
  • Integrated Upconvert/Downconvert Function
  • Operates from Single +2.7V to +5.5V Supply
  • 3.2dB Combined Receiver Noise Figure:
    • 2.4dB (LNA)
    • 9.8dB (Mixer)
  • Flexible Power-Amplifier Driver:
    • 18dBm Output Third-Order Intercept (OIP3)
    • 35dB Gain Control Range
  • LO Buffer for Low LO Drive Level
  • Low Power Consumption:
    • 60mW Receive
    • 90mW Full-Power Transmit
  • 0.3µW Shutdown Mode
  • Flexible Power-Down Modes Compatible with MAX2510/MAX2511 IF Transceivers
MAX2410
低成本、RF上/下变频器,带有LNA及PA驱动器
MAX2410:典型工作电路
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
MAX2410_EVKIT

MAX2410评估板

特性和优点

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF和IF端口上提供50Ω SMA输入和输出
  • 支持测试关断模式
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2410评估套件(EV套件)简化了MAX2410的测试。该评估套件可用于评估MAX2410的低噪声放大器(LNA)、接收下变频混频器、发射上变频混频器、可变增益功率放大器(PA)驱动器和电源管理功能。

 

应用

  • DCS1800或PCS1900单模电话
  • DECT
  • 铱星手机
  • ISM波段收发器
  • PHS/PACS
  • PWT1900

MAX2410_EVKIT
MAX2410评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览